Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:34:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6004-C-2HRS-C2>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 10.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 340 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.300 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,065 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 23,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 38,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 35,45 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 37,38 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 26,55 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 25,38 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C